Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift (23023-10) (Teilenummern - CAD Download)

Elastomer-Klauenkupplungen mit Gewindestift (23023-10)
· Spielfreie Elastomerkupplung Klemmung mit Gewindestift

· Für Wellendurchmesser von 2 - 60 mm

· Drehmomentbereich: 0,5 - 525 Nm

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, winkelig)

· Axial steckbar, dadurch sehr einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23023-10-05920150303
23023-10-05920150304
23023-10-05920150305
23023-10-05920150404
23023-10-05920150405
23023-10-05920150505
23023-10-07800220404
23023-10-07800220405
23023-10-07800220406
23023-10-07800220505
23023-10-07800220506
23023-10-07800220606
23023-10-07920220404
23023-10-07920220405
23023-10-07920220406
23023-10-07920220505
23023-10-07920220506
23023-10-07920220606
23023-10-07980220404
23023-10-07980220405
23023-10-07980220406
23023-10-07980220505
23023-10-07980220506
23023-10-07980220606
23023-10-09800300606
23023-10-09800300608
23023-10-09800300609
23023-10-09800300808
23023-10-09800300809
23023-10-09800300909
23023-10-09920300606
23023-10-09920300608
23023-10-09920300609
23023-10-09920300808
23023-10-09920300809
23023-10-09920300909
23023-10-09980300606
23023-10-09980300608
23023-10-09980300609
23023-10-09980300808
23023-10-09980300809
23023-10-09980300909
23023-10-12800340606
23023-10-12800340608
23023-10-12800340610
23023-10-12800340808
23023-10-12800340810
23023-10-12800341010
23023-10-12920340606
23023-10-12920340608
23023-10-12920340610
23023-10-12920340808
23023-10-12920340810
23023-10-12920341010
23023-10-12980340606
23023-10-12980340608
23023-10-12980340610
23023-10-12980340808
23023-10-12980340810
23023-10-12980341010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Länge
(mm)
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
max. Drehzahl 1/min D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
max. Drehmoment
(Nm)
Größe Federsteifigkeit radial
(N/mm)
max. Wellenversatz radial
(mm)
max. Wellenversatz axial
(mm)
max. Winkelversatz
(°)
C (ISO 4029) Trägheits- moment
(gm²)
Nenndrehmoment
(Nm)
Farbe Komponente Torsionssteife dynamisch
(Nm/wheel)
Kupplungsstern Härte Torsionssteife statisch
(Nm/wheel)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.71 €

1 4 Arbeitstage 33150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

30.71 €

1 4 Arbeitstage 34150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

30.71 €

1 4 Arbeitstage 35150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

30.71 €

1 4 Arbeitstage 44150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

30.71 €

1 4 Arbeitstage 45150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

30.71 €

1 4 Arbeitstage 55150.5552.54750062100.651540.06+0.4 / -0.211xm30.00002160.5Gelb1692 Shore a5.160.0026

27.10 €

1 4 Arbeitstage 44221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

27.10 €

1 4 Arbeitstage 45221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

27.10 €

1 4 Arbeitstage 46221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

27.10 €

1 4 Arbeitstage 55221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

27.10 €

1 4 Arbeitstage 56221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

27.10 €

1 4 Arbeitstage 66221.3783.53400074141.471140.15+0.6 / -0.31.12xm30.000180.7Blau2680 Shore a8.60.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 44221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 45221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 46221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 55221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 56221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 66221.3783.53400074142.472190.1+0.6 / -0.312xm30.000181.2Gelb4392 Shore a14.30.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 44221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 45221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 46221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 55221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 56221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

23.05 €

1 4 Arbeitstage 66221.3783.5340007414474210.1+0.6 / -0.312xm30.000182Rot6998 Shore a22.90.0065

25.74 €

1 4 Arbeitstage 66301.3101052400096203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.74 €

1 4 Arbeitstage 68301.3101052400096203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.74 €

1 4 Arbeitstage 69301.3101052400096203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.74 €

1 4 Arbeitstage 88301.3101052400096203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.74 €

1 4 Arbeitstage 89301.3101052400096203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.74 €

1 4 Arbeitstage 99301.3101052400098203.691250.2+0.8 / -0.41.12xm30.001051.8Blau5280 Shore a17.20.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 66301.310105240009620692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 68301.310105240009620692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 69301.310105240009620692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 88301.310105240009620692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 89301.310105240009620692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 99301.310105240009820692920.15+0.8 / -0.412xm30.001053Gelb9592 Shore a31.50.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 66301.3101052400096201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 68301.3101052400096201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 69301.3101052400096201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 88301.3101052400096201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 89301.3101052400096201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

25.64 €

1 4 Arbeitstage 99301.3101052400098201095180.1+0.8 / -0.40.92xm30.001055Rot15598 Shore a51.60.0220

32.39 €

1 4 Arbeitstage 663431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

32.39 €

1 4 Arbeitstage 683431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

32.39 €

1 4 Arbeitstage 6103431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

32.39 €

1 4 Arbeitstage 883431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

32.39 €

1 4 Arbeitstage 8103431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

32.39 €

1 4 Arbeitstage 10103431112519500126256122740.2+0.9 / -0.41.11xm40.003093Blau25280 Shore a84.30.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 6634311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 6834311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 61034311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 8834311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 81034311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 101034311125195001262510124700.14+0.9 / -0.411xm40.003095Gelb48292 Shore a160.40.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 6634311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 6834311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 61034311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 8834311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 81034311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

26.94 €

1 4 Arbeitstage 101034311125195001262518128460.08+0.9 / -0.40.91xm40.003099Rot71898 Shore a240.70.0330

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Aluminium Material Komponente Polyurethan Benennung Elastomer-klauenkupplung
Ausführung 1 Klemmung mit gewindestift RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support