Teilenummer
|
---|
CP2W-CIFD1 |
CP2W-CIFD2 |
CP2W-CIFD3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) | Stromverbrauch (5 V DC) (A) | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | RS-232 | 0,04 | 2 | 0 | Ohne | Ohne | ||
107.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | RS-232 / RS-422(A)/485 | 0,06 | 1 | 1 | - | - | ||
107.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | RS-422(A)/485 | 0,08 | 0 | 2 | - | - |
Loading...
Anschlussklemme | Klemmenblock | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
IO-Link Master | falsch | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard)
Stromverbrauch (5 V DC)(A)
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften