Einphasen-Spannungsüberwachungsrelais [K8DT-VS] (Teilenummern)

Einphasen-Spannungsüberwachungsrelais [K8DT-VS]
Zur Erkennung von abnormalen Spannungen an Geräten zum Schutz vor Geräteausfällen Verwendung in der Über- oder Unterspannungs-Betriebsart
• Überwachung von Wechsel- oder Gleichspannungen mit einem Relais
• Einstellungen für den Ansprechwert, Hysterese und Betriebszeit
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-VS2CA
K8DT-VS2CD
K8DT-VS2TA
K8DT-VS2TD
K8DT-VS3CA
K8DT-VS3CD
K8DT-VS3TA
K8DT-VS3TD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Ansprechwert Spannung
(V)
Spannungsmessbereich 1
(V)

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC0100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

141.17 €

1 3 Arbeitstage AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC1100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC0100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC1100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

137.13 €

1 3 Arbeitstage AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spannungsüberwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1 Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 17,5 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1 Spannungsart des Messbereichs AC/DC 1-Phasen-Fenster möglich wahr
3-Phasen-Fenster möglich falsch 3-Phasen-Unterspannung möglich falsch Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung wahr
1-Phasen-Unterspannung möglich wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster wahr 3-Phasen-Überspannung möglich falsch
1-Phasen-Überspannung möglich wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung wahr

Technischer Support