CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, Kartensicherungen für die Kartenführungen KF 1230 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KS 1230

Teilenummer
KS 1230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 5,9 Höhe H(mm) 0,8 Tiefe T(mm) 30,8
Farbe Natur IP-Schutzart IP00 Werkstoff Stahl
Ausführung der Oberfläche Verzinkt Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, Kartensicherungen für die Kartenführungen KF 1230, die Teilenummer ist KS 1230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KS 1230.

Technischer Support