Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22.3 mm Flachsteckeranschluss (81150-04) (Teilenummern - CAD Download)

Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22.3 mm Flachsteckeranschluss (81150-04)
· Robustes Design

· Hohe Schutzart

· Stellungsanzeige durch farbliche Markierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81150-04-202200
81150-04-212200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selbstüberwacht Anzahl Schließer Gewicht (ERP)
(kg)

25.09 €

1 4 Arbeitstage Nein-0.0183

32.13 €

1 4 Arbeitstage Ja10.0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt Anschlussart Flachstecker 2.8x0.5mm Ausführung 1 Einbauversion
Material Grundkörper Kunststoff Benennung Not-halt-taster Schutzart IP65/IP67
Anzahl Öffner 2 Überlistsicher Ja Schaltstellungsanzeige Ja
Blockierschutzkragen Nein Beleuchtbar Nein Entriegelung Rechts/Linksdrehung
Durchgangswiderstand(m Ohm) <50 Prellzeit(ms) <10 Verschmutzungsgrad 3
Anziehdrehmoment Montagemutter(Nm) 1.3-1.9 Einbau-Ø 22.3 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support