Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
30.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
36.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
19.59 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
26.41 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
28.34 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
51.26 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
116.31 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert | ||
28.11 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
38.46 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
45.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
27.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
34.29 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
34.96 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
54.40 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
60.33 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert | ||
38.90 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
50.67 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
57.51 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
37.93 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
44.77 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
45.74 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
83.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
89.56 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert | ||
48.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
60.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
66.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
47.14 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
53.97 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
55.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
126.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
132.01 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert | ||
68.69 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
89.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
96.37 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
67.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
73.84 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
75.53 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
147.71 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
153.63 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert | ||
93.47 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-variante erhältlich | ||
125.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-variante erhältlich | ||
131.91 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, lackiert | Sonstige | Sonstige | - | UL-zertifiziert | ||
91.23 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-variante erhältlich | ||
98.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | UL-zertifiziert | ||
100.30 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Stahl | Stahl verzinkt, grundiert | Grau | Sonstige | 7035 | UL-zertifiziert | ||
294.07 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-variante erhältlich | ||
300.00 € | 1 | 97 Arbeitstage | 152.4 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | UL-zertifiziert |
Loading...
Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja | Mit Potentialausgleich | Nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
UL
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften