Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YRS-125-44 |
YRS-147-60 |
YRS-165-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | The Number of Teeth (P) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 44 | 9600 | |
28.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 147 | 60 | 6000 | |
28.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 165 | 60 | 6000 |
Loading...
Work material | Holz | Chip | Carbid | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Thickness(mm) | 1 | Blade symbol | CB | Hole Diameter(mm) | 20 |
Application | Wood (Vertical/Horizontal), Plywood, Synthetic Wood, Laminated Wood, Hard Board, Particle Board, MDF, Plasterboard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
The Number of Teeth(P)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften