Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0393-17-98-15
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Width(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.06 | Color Details | Brown |
TGK Code | 0393179815 | Base Material Thickness(mm) | 0.025 | Release Paper | NA |
Heat Resistant Temperature(°C) | 250 | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften