Aluminiumband Nr. 721【30 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Aluminiumband Nr. 721

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N721-50X50-PACK
SH721-50X25-SI-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Thickness
(mm)
Color Details JAN Code Case Gross Weight
(kg)
Wind-up Weight
(g)
Cardboard Size (Width x Length x Height)
(mm)
Adhesiveness
(N/25mm)
Tensile Strength
(N/25mm)
Base Materials Amount Of Content

357.90 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 500.1-----11.7678.4Aluminum Leaf (50 µm)1 Pack (30 pcs)

179.79 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 25-Silver497052039271711360375×255×270---1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50

Technischer Support