Band VF414Z, Butylkautschuk, wasserdicht, einseitig, für Bauarbeiten (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5247
5248
5249
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.01 €

4 6 Arbeitstage 504901490052479485-95965451 Roll

21.16 €

5 6 Arbeitstage 754901490052486485-96008351 Roll

28.15 €

2 6 Arbeitstage 1004901490052493485-961811001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Length(m) 20
Thickness(mm) 0.4 Color Details Black Adhesiveness 18.7 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing)
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support