Klebeband Nr. 8290, aus Aluminiumfolie【30 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N8290-50-20-0.25-PACK

Teilenummer
N8290-50-20-0.25-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

324.07 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Gold und silber Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.25 Adhesiveness 30.40 N (3,100 gf) / Width 25 mm
Tensile Strength 774.7 N (79.0 kgf) / Width 25 mm Color Details Silver Details Type Pack
Substrate Aluminum Glass Cloth Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Technischer Support