Super-Butylband Nr. 9940【30 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9940-50-20-BK-PACK

Teilenummer
9940-50-20-BK-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

255.41 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.35 Details Type Pack type
Color Details Black Adhesiveness 7.40N/10mm Specifications 1.0g/㎡・24h
Base Materials Polyethylene Laminated Synthetic Cloth (Black or White) Adhesive Butyl Rubber-Based Adhesive Paper Tube Color Blue
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Technischer Support