Fehlernachweisender Multicontroller (kabellos / mit Kabel), TCSK- 99MA (Teilenummern)

Fehlernachweisender Multicontroller (kabellos / mit Kabel), TCSK- 99MA
[Features]
· The number of tightening screws can be set up to 99, and it informs you with a sound and light if you have forgotten to tighten one.
· Time settings are possible to prevent diagonal tightening, galling, or retightening during tightening.
· When it does not start within a certain time during tightening, a warning buzzer can be set to sound.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCSK99MA

Teilenummer
TCSK99MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

553.48 €

1 17 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Digitale Ausführung Hauptabmessungen (Tiefe x Gesamtbreite x Gesamthöhe)(mm) 180×209×77 Reibung Zeiger (J/N) NA
Stromversorgung Input (primary side) 100-240 VAC multi input, output (secondary side) 28 VDC 2 A Switching power supply type. Masse(g) 1700 1 unit

Technischer Support