SUPERCRAFT-Schonhammer EH 3377 (Teilenummern)

SUPERCRAFT-Schonhammer EH 3377
[Anwendungsgebiete]
· Postitionieren und fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-/NFZ Bereich, Blechbearbeitung, für kraftvolle Arbeiten, Dachstuhl setzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3377.025
3377.030
3377.035
3377.040
3377.045
3377.050
3377.060
3377.070
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser Kopf
(mm)
Länge Kopf
(mm)
Länge komplett
(mm)
Höhe
(mm)
Gewicht
(g)

30.64 €

1 3 Arbeitstage 102511027026,5385

33.13 €

1 3 Arbeitstage 103011029532585

34.53 €

1 3 Arbeitstage 103511030037690

40.49 €

1 3 Arbeitstage 104011530540805

45.62 €

1 3 Arbeitstage 104512031045935

50.40 €

1 3 Arbeitstage 1050120315501150

80.53 €

1 2 Arbeitstage 1060145325601750

125.84 €

1 3 Arbeitstage 1070150335702250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Einhandhammer Material Kopf Nylon Material Griff Eisen
Einsatz Nylon, weiß / hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft rückschlagsfrei Ja GS Ja
Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja Handgriff Stahlrohr mit ergonomisch geformtem Gummigriff
RoHS-konform Ja Bezeichnung SUPERCRAFT-Schonhammer

Technischer Support