TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T (Teilenummern)

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309T

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-309T-2-5

Teilenummer
HS-309T-2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

124.69 €

1 7 Arbeitstage 1 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole diameter(mm) 2 Pole length(mm) 1000
Standard Color Black 0.2% Resistance(N/mm2) 420 Tensile Strength(N/mm2) 605
Stretch(%) 39 JIS Standard YS309 AWS Standard ER309
Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support