3-Draht-Gewindemessset (Teilenummern)

3-Draht-Gewindemessset
Die Gewindeprüfstifte sind gehärtet und feinstgeläppt. Die Gewindeprüfsätze mit Halterung werden auf die Spindel und den Amboss der Bügelmessschraube aufgesetzt. Das Dreidraht-Messverfahren dient zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Gewinden und zählt zu den genauesten Messverfahren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
313-101
313-102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Dimensions
(mm)
Durchmesser über Kugeln
(mm)
Bemerkungen

4,432.50 €

1 5 Arbeitstage 0,170-3,200Ø6,35Für Bügelmessschrauben Spindeldurchmesser 6,35

4,381.58 €

1 60 Arbeitstage --Für Bügelmessschrauben Spindeldurchmesser 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Satzinhalt 18 Adernpaare D = 0,17-3,2

Technischer Support