Planglas (Teilenummern)

Planglas
Optisches Planglas zur Prüfung der Ebenheit einer Fläche mittels Interferenztechnologie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
158-117
158-118
158-119
158-120
158-121
158-122
158-123
158-124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (D)
(inch)
Durchmesser (D)
(mm)
Ebenheit
(µm)
Ebenheit
(inch)
Zoll/Metrisch Länge (L)
(inch)
Länge (L)
(mm)

335.00 €

1 5 Arbeitstage -450,2-Metrisch-12

539.47 €

1 60 Arbeitstage -450,1-Metrisch-12

614.47 €

1 60 Arbeitstage -600,2-Metrisch-15

788.16 €

1 60 Arbeitstage -600,1-Metrisch-15

440.79 €

1 60 Arbeitstage 1,8--0,000008Zoll0,5-

539.47 €

1 60 Arbeitstage 1,8--0,000004Zoll0,5-

614.47 €

1 60 Arbeitstage 2,4--0,000008Zoll0,6-

788.16 €

1 60 Arbeitstage 2,4--0,000004Zoll0,6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör

Technischer Support